TIDA-00478
使用电源管理 IC 为 Xilinx Zynq 7000 系列 FPGA 供电的参考设计
TIDA-00478
概述
基于 TPS65218 的此参考设计是适用于 Xilinx® Zynq® 7010 SoC/FPGA(属于 Zynq® 7000 产品系列)的紧凑型集成电源解决方案。此设计展示了作为一体式 PMIC 的 TPS65218,用于提供为 Zynq® 7010 SoC/FPGA 供电所需的五个电源轨。TPS65218 为 Zynq® 7010 提供五个电源轨所需的总电路板面积(包括无源器件)只有 1.594in2。TPS65218 具有支持 DDR3L 或 DDR3 存储器的灵活性。此电源管理 IC 可通过单个 5V 电源或单节锂离子电池供电。此设计可保证在整个工业温度范围(-40°C 至 105°C)内运行。
特性
- 在紧凑的 1.594in2 的面积(包含无源器件)内提供为 Zynq® 7010 供电的 5 个电源轨
- TPS65218 提供 4 个具有集成 FET 的高效直流/直流转换器和 1 个可调节的通用 LDO
- 包括用于实现灵活加电排序的集成式可编程序列发生器
- 如有需要,可对片上 GPIO 进行编程,从而确定其他分立式元件的上电时序
- 适用于工业应用(-40°C 至 105°C)
- 此设计包括可帮助加快评估过程的测试报告、EVM 指南和设计文件
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS65218EVM 用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-10-25 | |
用户指南 | Powering the Xilinx® Zynq® 7000 series of FPGAs with power management IC (Rev. A) | 2018-10-30 | ||||
技术文章 | Fast forward your FPGA power design with TI Designs | PDF | HTML | 2015-8-24 |