TIDA-00473
具有隔离式多路输出的通用输入、10W 高效低成本电源
TIDA-00473
概述
TIDA-00473 是具有通用输入、10W 高效率、附带三个隔离输出的低成本电源的参考设计。这是一种不含光耦合器和外部 MOSFET 的恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 反激式转换器。硬件设计经测试已通过 EN55014 针对家用电器的传导发射、浪涌和 EFT 测试要求。此设计可用于类似抽油烟机的应用和涉及电机驱动以及用户界面的其他电器。
特性
- 通用输入电压范围可满足所有地区的客户需求
- 高达 700V 启动和智能电源管理可确保 < 30mW 的待机功耗
- 初级侧调节 (PSR) 控制可避免使用光耦合器
- 多种工作模式和谷底开关确保在整个工作范围内提供最佳效率
- 谷底开关和频率抖动有助于轻松满足 EMI 标准
- 无需外部电压补偿组件
- 符合传导发射标准 EN55022 B 类的要求
- 符合 EFT 规范 IEC6000-4-4 和浪涌规范 IEC61000-4-5 的要求
- PCB 外形小巧 (72 x 65 mm)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 10-W Bias Supply for BLDC Applications w/>75% Efficiency at Low Load Ref Design (Rev. B) | 2016-5-12 | |||
技术文章 | Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf | PDF | HTML | 2016-3-29 |