TIDA-00465
单端口、以太网供电、Type 2 自动模式 PSE
TIDA-00465
概述
TIDA-00465 是在小型封装中使用 TPS23861 作为单端口 2 型 PoE 自动模式 PSE 的应用。此设计可以向任何以太网电缆供电,使 PoE 供电的负载达到 30W。
特性
- TPS23861 IEEE 802.3at PSE 控制器
- 单端口 30W PoE 喷射器
- PD 的自动检测和分类
- 自动打开和断开 PD
- 只需要 48VDC,40W 交流转直流适配器
输出电压选项 | TIDA-00465.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 48 |
输入电压(最大值)(V) | 56 |
输出电压(标称值)(V) | 48 |
Iout(最大值)(A) | 56 |
输出功率 (W) | 2688 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Single Port, Power-over-Ethernet, Type 2 Auto-Mode PSE Reference Design (Rev. A) | 2019-11-11 |