TIDA-00428
具有时钟恢复功能的 12Gbps SDI 和 IP 视频中继器
TIDA-00428
概述
此经过验证的参考设计是一款 12G SDI 和 IP 视频中继器,具有重新计时功能,符合 SMPTE(ST-2082、ST-2081、ST-424、ST-292 和 ST-259)和 10GbE 电气要求。此设计适合同轴电缆或光缆应用。
特性
- 均衡器、时钟恢复器和电缆驱动器,支持 SDI 和用于同轴电缆和光缆的 10GbE(IP 视频)信号
- 扩展 SDI 和 10GbE(IP 视频)设备的覆盖范围
- 适合 SMPTE 2022 应用中的 SDI 模块化和 10GbE 线路卡
- 板载 USB 转 I2C 接口,便于对器件进行编程
- 单电源、无需固件、无需散热器、无需参考时钟
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MSP430 microcontrollers
MSP430F5529 — 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 12G SDI and 10-GbE Video Over IP Repeater With Reclocker Reference Design (Rev. A) | 2016-7-22 |