TIDA-00427
双端口 100GbE/40GbE/10GbE QSFP28 信号调节器参考设计
TIDA-00427
概述
此经过验证的参考设计是一款适用于前端口 QSFP28 的信号调节解决方案,支持两个 100GbE 端口,符合 100G-CR4/SR4/LR4、40G-CR4/SR4/LR4 和 SFF 10G-8431 要求。该设计适合光学和无源/有源铜缆。它允许在交换 ASIC 和前端口 QSFP28 之间进行延伸,这通常是机架顶部 (ToR) 交换机的最外侧端口或 QSFP28 线路卡的附加夹层实现所需的。此参考设计为用户带来了从 DS280BR810 中继器升级到引脚兼容的 DS250DF810 重定时器的灵活性。
特性
- 前端口堆叠式 QSFP28 实施,具有信号调节功能,可支持 100GbE/40GbE/10GbE 光纤和无源铜缆
- 将交换机和前端口之间的覆盖范围扩展,最多可超出 CAUI-4 主机通道损耗限制达 3 倍
- 用于前端口信号调节的低功耗/低成本解决方案
- 适合机架顶部 (ToR) 交换机和线路卡系统
- 单电源、无需固件、无需散热器、无需参考时钟
- 经过实验室测试的硬件示例,包括特定于 100GbE/40GbE/10GbE 的测试数据
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MSP430 microcontrollers
MSP430F5529 — 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Two-Port 40- and 100-GbE QSFP28 Signal Conditioner Reference Design Guide | 2016-1-28 | |||
| * | 测试报告 | TIDA-00427 DS280BR810 100G QSFP28 Test Setup | 2016-1-22 |