TIDA-00425

12Gbps SAS-3 链路扩展器参考设计

TIDA-00425

设计文件

概述

此参考设计使用可配置的均衡、去加重和输出电压来扩大高速 SAS-3 数据路径的链路距离和损耗预算。它通过 miniSAS-HD 接口支持从 1.5 Gbps 到 12 Gbps 的 SAS 和 SATA 接口。

特性
  • 4 通道 SAS-3 设计,与外部 miniSAS-HD 连接器兼容。
  • 轻松集成到现有 SAS 环境,无需额外软件。
  • 方便使用常见 FR4 和其他低成本互连材料。
  • 提高信号完整性和系统稳健性
  • 兼容主机与存储系统组件之间的链路。
  • 与 SAS/SATA 系统中的 OOB 信令兼容
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAC8.PDF (406 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRG69.PDF (79 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRG70.ZIP (705 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAO7.ZIP (219 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRG68.PDF (47 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

PCIe、SAS 和 SATA IC

DS125BR401A具有均衡功能的 12Gbps 4 通道转接驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00425 Test Results 2015-7-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持