TIDA-00409
最高频率达 4GHz 的 1GHz 带宽双通道发射器参考设计
TIDA-00409
概述
TSW38J84 EVM 参考设计提供用于演示整合了集成 LO 的宽带双发送解决方案的平台。此参考设计利用具有高性能调制器 TRF3722(包括集成 PLL/VCO)和 TRF3705 的 2.5 GSPS DAC38J84 器件。可组合 TRF3722 和 TRF3705 以形成双发送解决方案,TRF3722 为这两个调制器生成本振 (LO)。讨论了 DAC38J84 和调试器之间的接口以及用于显示 DAC 和调试器组合性能的测量。测量说明了带宽性能、输出三阶拦截性能、谐波失真和边带抑制性能。
特性
- 采用 JESD204B 接口的完整“数字位到射频”双发送信号链解决方案
- 提供用于测试具有两个高性能调制器的 2.4 GSPS DAC38J84 的平台
- TRF3722 和 TRF3705 的输出频率高达 4 GHz
- 该解决方案可支持高达 1 GHz 的带宽
- 适用于现代通信、军事以及测试和测量系统的双发送解决方案
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Wideband Dual Transmit Solution With Integrated Local Oscillator | 2014-12-12 |