TIDA-00399
SSD 供电参考设计
TIDA-00399
概述
TIDA-00399 设计在 M.2 外形中实现了用于 SSD 的完整供电解决方案。TPS22954 负载开关用于限制浪涌电流,使用该开关后,无需再在系统输入端使用单独监控电路。此设计已经过测试,并包含 GUI、演示和用户指南。
特性
- M.2 外形的尺寸优化型解决方案
- 用于标准 3.3V、1.8V 和 1V 电压轨(最高 3A)的完整电源解决方案
- 对所有开关式电源轨进行压摆率控制以限制浪涌电流
- 用于实际仿真的可编程欠压和“电源正常”阈值
- 使用软件提供过热保护
- 此设计已经过测试,并包含 GUI、演示和用户指南
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | SSD Power Delivery Design Guide | 2015-4-20 |