TIDA-00396

高精度窗口电压监视器

TIDA-00396

设计文件

概述

此应用为典型 24 V 电压轨提供高精度过压和欠压标志,并且组件数量极少。高压 VDD 输入可以承受高达 36 V 电压,允许宽泛的输入电压差异。总电流消耗小于 20 uA。

特性

• 同时适用于过压和欠压情况的高精度监视器
• 低电流消耗 (< 20 uA)
• 尺寸小巧(SOT - 6 封装)
• 高电压输入(高达 36 V)和输出(高达 25 V)
• 组件数量极少

输出电压选项 TIDA-00396.1
输入电压(最小值)(V) 1.8
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 2
Iout(最大值)(A) .1
输出功率 (W) .2
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU795.PDF (657 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRD09.PDF (109 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC921.ZIP (158 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRD08.PDF (95 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源电压监控器

TPS3701用于过压和欠压检测且具有内部基准电压的高电压 (36V) 窗口电压检测器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00396 Test Results 2015-2-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持