TIDA-00394
双电源路径多路复用器参考设计
TIDA-00394
概述
许多系统要求备用电池在断电时提供电源。在不导致显著的效率降级或高昂成本的情况下在主电源和备用电池电源之间切换是一个棘手的挑战。该设计能够以低于现有器件的成本为使用 12V 电压轨且具有备用电池的系统提供高精度、低电流解决方案。
特性
- 电池备用模式下的低电流消耗:28uA
- 高电压阈值精度:1.75%(包括电阻器)
- 对初级和次级电压轨进行独立电压编程
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Dual Power Path Multiplexer Design Guide | 2015-10-27 |