TIDA-00385

用于便携和智能手机应用的高保真音频耳机回放

TIDA-00385

设计文件

概述

随着用于便携音频播放的高保真耳机的兴起,人们开始对更高性能的 DAC 和耳机放大器有了要求。此系统可通过 PCM5242 音频 DAC 将来自 USB、SPDIF 或光盘的数字音频转换成模拟音频。高性能 TPA6120A2 耳机放大器搭配差动 DAC 可实现令人震撼的清晰度和解析力,同时还能提供行业领先的降噪性能,这是实现低噪耳机播放的关键所在。电源架构专为通过 3.3V 电源工作而设计,可提高灵活度并与现有产品和系统相集成。

特性
  • ±5V 的工作电压源于 3.3V 系统电源,便于集成到现有系统中
  • 接地居中输出
  • 由 PCM5242 DAC 实现的立体声差动输出,噪声抑制效果更强
  • 降噪和抗失真性能可直达耳机
  • 最高可达 384KHz 的自动采样率切换
  • 设计最终设备时,用于评估的 USB 接口可以忽略
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU639.PDF (632 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRBT0.PDF (547 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRBS9.PDF (236 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBT2.ZIP (11994 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC759.ZIP (858 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBT1.PDF (1095 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRBS8.PDF (144 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

同相缓冲器和驱动器

SN74AUP1G125具有三态输出的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器

数据表: PDF | HTML
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65135双电源转换器,单电感器、多路输出 (SIMO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS735具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS736具有反向电流保护和使能功能的 400mA 高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
音频编解码器

SRC4392高端组合采样速率转换器

数据表: PDF
音频 DAC

PCM52424.2VRMS DirectPath™、32 位、384kHz、114dB 音频立体声 DAC

数据表: PDF | HTML
专用音频放大器

TPA6120A2具有 128dB 动态范围的立体声 9.0V 至 33.0V 模拟输入耳机放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00385 Test Results 2014-11-11
用户指南 TIDA-00385 Quick Start Guide 2014-11-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持