TIDA-00384
采用 DLP® 技术的便携式、低功耗 HD 投影显示屏
TIDA-00384
概述
此显示参考设计采用了 TI 的 DLP3010 (.3 720p) DMD 芯片组,旨在实现用于配件投影仪、可穿戴显示屏、标牌、工业和医疗显示屏的低功耗和超移动高清显示应用。此设计中使用的芯片组由 DLP3010 (.3 720p) DMD、DPC3438 显示控制器和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器组成。
特性
- DLP3010 芯片组的参考设计;该芯片组由 DLP3010 DMD、DLPC3438 控制器和完全集成式 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器组成
- 在 EVM 上实施的参考设计;该 EVM 包含生产就绪型光学引擎及适用于 RGB LED 的可编程 LED 驱动器(0 - 2.4 安培)
- 包含可连接任意显示设备(智能手机、平板电脑、笔记本电脑等)的标准 HDMI 输入接口
- 使用简单但强大的基于 USB 的 GUI(用于运行时芯片组功能评估)进行快速入门
- 此参考设计经过测试,并实施在能通过 ti.com 订购的 EVM 上。此参考设计包含固件、GUI 和入门指南。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | TIDA-00384 Test Results | 2015-1-8 | |||
| 应用手册 | Optical Engine Reference Design for DLP3010 Digital Micromirror Device | 2017-8-4 |