TIDA-00377
采用 MOSFET 的自供电交流固态继电器参考设计
TIDA-00377
概述
采用 MOSFET 的自供电交流固态继电器参考设计是一种单继电器替代方法,可实现高效的电源管理,是恒温器应用中标准机式电继电器的低功耗替代品。该 SSR 参考设计通过 24V 交流电源线路自供电,从而消除了恒温器电池的额外功耗。MOSFET 可快速开关,从而在不影响负载的情况下实现自充电。
特性
- 无咔嗒声
- 经济高效的 BOM
- 基于 MOSFET 的设计,适用于快速开/关
- 恒温器电池功耗为零
- 欠压和过流保护
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Self-Powered AC Solid State Relay With MOSFETs Design Guide | 2016-8-26 | |||
应用手册 | Designing with the ATL431LI | 2018-11-27 |