TIDA-00368
电流输出霍尔传感器/CT 与差分 ADC/MCU 的连接参考设计
TIDA-00368
概述
此参考设计提供电流输出霍尔传感器和电流互感器与伪差分 ADC(独立并集成到 MCU)的连接方法。差分信号调节电路设计用于在 -25°C 至 75°C 的工作温度范围内以 ±0.5% 的精度测量电机电流。差分放大器的输出共模电压可选择为 1.25V 或 2.5V。
特性
- 可测量最高 25A RMS 标称电流的板载电流输出霍尔传感器
- 电流测量精度为 0.5%
- 用于连接 CT 和电流输出霍尔传感器与伪差分 ADC/MCU 的通用参考解决方案
- 可选的差分放大器输出共模电压
- 可用于评估 Delfino F2837x 控制卡
- 可用于评估外部 ADC (ADS8354) 以与电机控制器连接
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Interfacing Current Output Hall Sensors (ADC/MCU) Design Guide (Rev. A) | 2015-8-25 |