TIDA-00358

小型蓝牙低功耗 (BLE) 参考设计

TIDA-00358

设计文件

概述

本设计展示了 CC254x 系列的 Bluetooth® 低功耗 (BLE) 无线微控制器 (MCU) + 曲折型 F 天线,该系列器件外形紧凑,可焊接到现有 PCB 上。本参考设计可访问 BLE 无线 MCU 的所有 I/O,进而评估现有系统中的 BLE 连接。本设计兼容德州仪器的免版税 BLE 协议栈,该协议栈包含示例应用程序,可加速评估过程。

特性
  • 提供汽车级型号 CC2541-Q1(注:引脚分配与 CC2541 略有不同)
  • 提供蓝牙低功耗 (BLE) 天线设计的参考设计 - 利用低成本的跟踪天线
  • 测试数据中已提供天线性能
  • 提供 22 个引脚功能
  • 2 个 SPI 端口/UART 端口
  • I2C 端口
  • 2 个具有 20mA 驱动能力的 GPIO 端口
  • 21 个多路复用 GPIO
  • 8 个 ADC 通道
  • 基于 32KHz 频率的休眠定时器
  • 使用 TI Radios 或类似产品时,将免费提供 BLE 固件 和 iOS app 软件,这有助于客户迅速将产品投入市场
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU690.ZIP (1254 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRC61.PDF (219 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC814.ZIP (304 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC815A.ZIP (1665 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRC60.PDF (183 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车类无线连接产品

CC2541-Q1符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00358 Test Results 2014-12-11
用户指南 TIDA-00358 Quick Start Guide 2014-12-11

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
BLE-STACK 低功耗蓝牙软件栈

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持