TIDA-00335
高带宽、高频发送器参考设计
TIDA-00335
概述
该设计说明了如何对电路进行改型才能支持使用电流源 DAC(如带 TRF3704 调制器的 DAC38J84)的高带宽或高频率应用。TRF3704 是 6 GHz 调制器,能支持宽 BB 带宽。DAC38J84 是 2.5 GSPS 转换器,能支持 600 MHz 基带带宽。该组合可帮助高端通信系统在以前无法达到的频率和带宽下工作。
特性
- 支持 600 MHz 的 I/Q 带宽,相当于 1.2 GHz 的射频带宽
- 工作频率最高可达 6 GHz,增益和线性性能良好
- 提供合适的转换网络,将 DAC 连接到调制器
- 为 DAC 和调制器之间的 LPF 提供应急支持
- 引入修改,为高带宽应用确保平坦 BB 响应
- TSW38J84 是带 GUI 的可订购参考设计;可按本文档描述的方式修改此 EVM。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | High-Bandwidth High-Frequency Transmitter Solution Design Guide | 2014-10-8 | |||
用户指南 | TIDA-00335 MathCAD Design Calculations | 2014-12-10 |