TIDA-00333
双路隔离式半双工 RS-485 中继器参考设计
TIDA-00333
概述
此参考设计演示的是双路隔离式半双工中继器,具备独立于数据速率的流量控制,可实现适用于工业应用的远程 RS-485 网络。此设计提供瞬变保护功能,保护信号路径不受 ESD、EFT 以及 IEC 61000 系列瞬态抗扰性标准中指定的浪涌瞬变的影响。
特性
- 数据速率高达 100kbps
- 独立于数据速率的流量控制
- 4kV 峰值隔离
- IEC 61000-4-2 最高可达 16kV
- IEC 61000-4-4 最高可达 4kV
- IEC 61000-4-5 最高可达 1kV
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Dual Isolated Half-Duplex RS-485 Repeater Design Guide (TIDA-00333) | 2014-10-10 | |||
技术文章 | RS-485 basics: Introduction | PDF | HTML | 2015-4-28 |