TIDA-00328
50mA-20A、单电源、低侧或高侧电流感应解决方案
TIDA-00328
概述
此 TI 参考设计实现了低侧和高侧宽动态范围电流感应解决方案。宽动态范围是通过独特的增益开关方法实现的。硬件中的开关增益可使响应时间加快,快于通常可通过其他方法实现的时间。此设计中利用了 INA225 高速多增益电流分流监控器以及具有开漏输出的 INA300 电流分流监控器比较器。
特性
• 50mA 至 20A 电流感应
• 低侧或高侧电流感应
• 单电源
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 50-mA to 20 A, Single-Supply, Low-Side or High-Side, Current Sensing Solution | 2014-7-18 |