TIDA-00326

软启动隔离型电源参考设计

TIDA-00326

设计文件

概述

此参考设计演示的是软启动隔离式电源。该设计利用了 TPS22965 负载开关和 SN6501 变压器驱动器以限制主电源上的上升电源转换率,并且还利用了变压器加上全波整流器以生成隔离式辅助电源。

特性
  • 能以 3.3V 或 5V 的主电源工作
  • 50uA 负载开关静态电流
  • 高初级侧电流驱动
    • 5V 电源下为 350mA
    • 3.3V 电源下为 150mA
  • 初级侧调整上升时间约为 2ms
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU591.PDF (290 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRBA0.PDF (98 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBA1.ZIP (81 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRB99.PDF (25 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22965具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Soft-Start Isolated Power Supply Design Guide (TIDA-00326) 2014-10-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持