TIDA-00325

使用 DLP® 技术的超级移动,超低功耗显示屏参考设计

TIDA-00325

设计文件

概述

此参考设计配备了 TI 的 DLP2010 (.2 WVGA) DMD 芯片组,旨在以嵌入到系统(例如智能手机、平板电脑等)中的形式或作为独立附件模块来实现超低功耗和超移动显示应用。该芯片组用于包含 DLP2010 ( .2 WVGA) DMD、DPC3435 显示控制和 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器的设计中。

特性
  • DLP2010 芯片组的参考设计,该芯片组包含 DLP2010 DMD、DLPC3435 控制器和完全集成式 DLPA2005 PMIC/LED 驱动器
  • 在 EVM 上实施的参考设计,该 EVM 包含带有可编程 LED 驱动器 ( 0 - 650 mA)(适用于 RGB LED)的生产就绪型光引擎
  • 包含可连接任意显示设备的标准 HDMI 输入接口
  • 简单但强大的基于 USB 的 GUI,助您快速入门
  • 此参考设计经过测试,可实施在能通过 ti.com 订购的 EVM 上,并且包含固件、GUI 和入门指南。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU629.PDF (317 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRBL5A.PDF (225 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBL6.PDF (250 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC737.ZIP (976 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC738.ZIP (1560 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBL2.PDF (38 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBL3A.PDF (106 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBL4.PDF (188 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

便携式和消费类 DMD

DLP20100.2 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3435适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3430适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPA2000适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00325 Test Results 2014-10-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持