TIDA-00324
POL 多相(三相)、120A 电源参考设计
TIDA-00324
概述
TIDA-00324 是一款电源参考设计,突出了多相控制器 TPS53631 与智能功率级 CSD95372BQ5M 在 12V 输入电压、1.2V 输出电压、120A 输出电流应用中的功能。 此参考设计可助力用户为 CPU 核心电压或 DDR4 开发电源解决方案,加速产品开发和上市进程。
特性
- 采用三相控制器和功率级,面向 12V 输入电压、1.2V 输出电压、120A 输出电流应用的参考设计
- 可用于参考设计的完整 BOM、原理图和测试数据
- 此设计可用于 CPU 核心电压、DDR 存储器电源或需要多相控制器与功率级的应用
- TPS53631 兼容 Intel® VR12.x 平台串行 VID (SVID),可采高级控制架构 D-CAP+ 在单相、两相和三相配置下运行,其高级 PMBus 通信接口可用于器件配置和系统遥测
- CSD95372BQ5M 智能功率级是一种面向高功率、高密度应用的高度优化设计,集成了驱动器 IC 和功率 MOSFET 来完善功率级开关功能,具有精确的电流检测和温度检测功能,从而简化系统设计和提高准确性
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00324 Test Results | 2014-10-14 | |||
技术文章 | Power Tips: Controlling errors in measuring power-supply efficiency | PDF | HTML | 2015-6-15 |