TIDA-00319
高速数字输出 PLC 模块参考设计
TIDA-00319
概述
这一面向可编程逻辑控制器 (PLC) 的高速数字输出参考设计展示了简单的低成本高速单端数字输出模块,该模块使用标准低侧驱动器,并使用隔离式功率级通过背板供电。高速数字输出模块在电机控制和定位应用中必不可少。
特性
- 四路高速数字输出
- 外部负载功率
- 采用单端输出,可支持 500kHz、5V 励磁电源和 100kHz、24V 励磁电源
- 背板隔离式功率级具有 210mW 的功耗
- 15m 电缆的传输时间低于 100ns
- 每个负载在 5V 电源、44Ω 负载下的功耗为 300mW
工业
- AC input HVAC motor control
- Digital output module IEC61131-2
- Digital output module IEC61131-2
- Digital output module IEC61131-2
- Digital output module IEC61131-2
- Digital output module IEC61131-2
- HVAC 大型商用电机控制
- High-speed digital output module
- High-speed digital output module
- High-speed digital output module
- High-speed digital output module
- High-speed digital output module
- High-speed digital output module
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Relay digital output module
- Relay digital output module
- Relay digital output module
- Relay digital output module
- Relay digital output module
- 交流传输继电器
- 交流输入闭环步进
- 交流驱动器控制模块
- 交流驱动器控制模块
- 伺服驱动器控制模块
- 伺服驱动器控制模块
- 具有制动功能的伺服驱动器交流/直流整流器
- 工业机器人数字 I/O 模块
- 开环步进
- 独立远程 IO
- 独立远程 IO
- 电机诊断和监控
- 直流输入闭环步进
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | High Speed Digital Output PLC Module Design Guide (Rev. A) | 2016-9-28 |