TIDA-00317

电容式液位检测传感器参考设计

TIDA-00317

设计文件

概述

此参考设计使用 FDC1004EVM,可提供稳健、准确的电容式液位检测。TIDA-00317 演示了传感器设计和配置设置,用于缓解系统环境产生的寄生电容干扰。

特性
  • 使用电容感应技术进行液位感应
  • 可降低系统环境产生的寄生干扰
  • 采用刚挠电路,支持传感器安装在各种形状的表面上
  • 液位分辨率 <1mm
  • 包含环境基准传感器,便于对环境变化进行补偿
  • 搭配使用 FDC1004EVM 和 FDC1004EVM GUI 进行开发
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU736A.PDF (943 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRCS1.PDF (300 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCS0.PDF (183 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC895.ZIP (1795 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCS2.PDF (141 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRCR9.PDF (33 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 microcontrollers

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
信号调节器

FDC1004具有适用于 EMC 保护的源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位电容数字转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Capacitive-Based Liquid Level Sending Sensor Reference Design (Rev. A) 2015-3-5
技术文章 What are you sensing? A novel approach for capacitive-based liquid-level sensing PDF | HTML 2015-6-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频