TIDA-00309

DisplayPort 视频 4:1 聚合参考设计

TIDA-00309

设计文件

概述

这款经过验证的参考设计是一个完整的四通道 DisplayPort 聚合与解聚解决方案。其中使用一个 TLK10022 将四个同步 DisplayPort (DP) 源一起聚合到一条 10.8 Gbps 串行链路中。串行数据经由铜缆或光缆传输,其中使用另一个 TLK10022 来解聚并无缝重现原始视频内容。

特性
  • 1:8 时钟分配器使源输入与聚合器同步
  • 将四个 720p DisplayPort 视频源合并到单条串行链路中,以便通过单个差分对或光缆传输
  • 在位于数百米之外的远程节点上恢复、解聚和无缝显示原始视频内容
  • 提供原理图、布局、测试数据和设计文档以便轻松重复使用
  • 低速和高速侧均集成自适应均衡和发送去加重功能,旨在减少抖动和增加传输距离
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU643.PDF (860 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRBU7.PDF (184 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBU9.ZIP (298 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC764.ZIP (2361 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBU8.PDF (6984 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRBU6.PDF (4147 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

复位及看门狗 IC

TPS3125具有手动复位功能的推挽式、电源电压监控器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

CDCLVP1204低抖动双输入可选 1:4 通用转 LVPECL 缓冲器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS744013A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXB0108具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 8 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVCH1T45具有可配置电压转换和 3 态输出的单位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
其他接口

TLK1002210Gbps 双通道多速率通用链路聚合器

数据表: PDF
时钟发生器

CDCM62082:8 超低功耗、低抖动时钟发生器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA6424具有中断输出、复位和配置寄存器的 24 位转换 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00309 Test Results 2014-11-17
应用手册 Video Aggregation – Display Port Interface Application Sheet 2013-12-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持