TIDA-00308
具有隔离式和非隔离式 RS485 接口的小型半双工参考设计
TIDA-00308
概述
RS485(隔离式、非隔离式)是适用于电网基础设施领域的常用接口,也是新设计的设备上最重要的选项之一。TIDA-00308 支持客户针对三种不同的应用场景,借助该设计中的隔离式电源,对 TI RS485 器件进行快速评估和使用 TI RS485 器件进行设计。此外,用户指南中的测试结果还将展示针对此设计所执行的 IEC61000-4-2 ESD 和 IEC61000-4-5 浪涌测试。
特性
- 一项设计将展示三种 RS485 应用场景
- 提供 5V 和 3.3V 的两个隔离式电源
- RS485 的发送和接收状态将通过 LED 进行指示
- 同一设计可与多种 TI 隔离器件兼容,从而满足不同应用需求
- 设计符合 IEC-61000 标准
- IEC-61000-4-2:ESD 高达 4KV(接触放电)
- IEC-61000-4-5:浪涌高达 ±1KV
- 面向如下应用:
- 通过隔离器建立连接
- 非隔离式 RS485 收发器
- 隔离式 RS485 收发器
工业
- L2 商用充电器
- L2 家用充电器
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- Programmable DC power supply
- 三相无线电动汽车充电站
- 三相无线电动汽车充电站
- 三相无线电动汽车充电站
- 三相无线电动汽车充电站
- 中央逆变器
- 中央逆变器
- 中央逆变器
- 中央逆变器
- 中央逆变器
- 交流传输继电器
- 交流传输继电器
- 传感器
- 传感器
- 制氧机
- 单相无线电动汽车充电站
- 单相无线电动汽车充电站
- 单相无线电动汽车充电站
- 单相无线电动汽车充电站
- 单相无线电动汽车充电站
- 合并单元
- 合并单元
- 合并单元
- 合并单元
- 呼叫按钮操作面板
- 呼叫按钮操作面板
- 太阳能充电控制器
- 太阳能电源优化器
- 太阳能电源优化器
- 工业以太网模块
- 应用处理器模块
- 快速关断
- 快速关断
- 数据集中器
- 无线手持园艺工具
- 无线模块
- 无线电动工具
- 无线真空吸尘器
- 智能汇流箱
- 有线控制
- 有线控制
- 有线控制
- 机器人 CPU 和计算板
- 机器人通信模块
- 楼宇安全网关
- 油烟机
- 火警控制面板 (FACP)
- 火警控制面板 (FACP)
- 现场总线模块
- 电动汽车充电站 HMI 模块
- 电动汽车充电站电源模块
- 电动汽车充电站电源模块
- 电器:压缩机
- 电子战
- 电机保护继电器和接触器
- 电梯主控板
- 电梯主控板
- 电源品质测定器
- 电芯化成和测试设备
- 电芯化成和测试设备
- 直流快速充电站
- 直流快速充电站
- 直流快速充电站
- 直流快速充电站
- 空调室内机
- 空调室外机
- 紧凑型继电器
- 紧凑型继电器
- 紧凑型继电器
- 终端装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 舞台灯光
- 舞台灯光
- 输液泵
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Small Form Factor, Digital Isolator-Based Half-Duplex RS-485 Interface Module (Rev. A) | 2016-10-13 |