TIDA-00304

断电保持能源存储解决方案

TIDA-00304

设计文件

概述

此解决方案可为系统(如固态硬盘)存储和提供“最后关头”的能量;如此,这些系统便可在掉电后凭借这些能量短时间运行以便能够以受控的方式关闭。通过存储高于总线电压的滞留能量,电容量可减少多达 80%,显著降低解决方案的尺寸和成本,同时提高可靠性。
通常需要使用复杂的电子电路来升高输入电压,在电源故障期间将其与降压输入进行多路复用,并为负载将其降压到 3.3V 或 5V。


此参考设计在输入端采用 TI 的 TPS25942 来控制浪涌、提供过压、欠压和短路保护并防止存储的能量流回短路的输入总线。升压转换器将电容器组充电到 12V(如果输入电压为 5V)或 18V(如果输入电压为 12V)。当 TPS25942 检测到并声明存在故障时,采用 FLTb 信号来驱动将存储电容器连接到降压输入的 P-MOSFET。

特性
  • 通过“最后关头”的滞留能量实现受控的关闭行为。
  • 降低解决方案的尺寸和成本,同时提高可靠性
  • 提供多个负载和总线保护等级。
  • 不需要外部控制器。
  • 防止滞留能量流回短路的总线。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU506.PDF (902 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRA77.PDF (132 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRA78.ZIP (233 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRA76.PDF (58 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS544954.5V 至 18V 输入、双路 4A/2A 输出、同步降压转换器

数据表: PDF
电子保险丝(集成热插拔)

TPS25940具有反向电流阻断功能和 DevSleep 模式的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61170采用 2x2mm QFN 封装的 1.2A 开关 38V 高压升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Last Gasp Hold Up Energy Storage Solution (TIDA-00304 Reference Guide) 2014-8-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持