TIDA-00301

微型光学心率参考设计

TIDA-00301

设计文件

概述

该参考设计适用于微型光学心率监护仪测量解决方案(无胸带!)专门面向可穿戴或移动应用。小型模块可以轻松连接到智能手机、平板电脑和可穿戴设备。借助 TI 的 AFE4403 AFE,可以加速和简化光学 HRM 设计过程,同时仍可保障重要健身设计所需的测量性能。此设计比 TIDA-00011 更加小巧。

特性
  • 支持光学心率测量
  • 采用 AFE4403 和第三方光学传感器模块测量心率
  • 专门面向智能手机、平板电脑、可穿戴设备
  • 采用 MSP430F5528 MCU 保留每次测量的算法
  • 该设计已经过测试,并提供完成设计所需的一切材料(包括原理图、布局、光绘文件以及 BOM)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU475.PDF (1220 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR990.ZIP (832 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR989.PDF (74 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC551.ZIP (279 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR991.ZIP (407 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR988.PDF (146 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
生物传感 AFE

AFE4403适用于心率监视器和低成本脉动式血氧计的超小型集成式模拟前端 (AFE)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Miniaturized Pulse Oximeter Design Guide 2014-8-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持