TIDA-00289
用于具有活塞故障检测功能的 24V DC 螺线管的流控驱动器参考设计
TIDA-00289
概述
TIDA-00289 可将电流控制和柱塞移动检测功能集成到电磁阀线圈中。工业自动化和材料加工领域的各种应用都能从高达 70% 的降耗、加工时间缩短、用法大幅简化以及监控功能增强中受益。
特性
- 基于 PWM 的电流控制可根据固定时间设置,优化峰值时间和保持时间的功耗
- 提供基于反电动势和霍尔传感器的两种柱塞移动检测选件
- 在柱塞移动完成时从峰值电流自动转换到保持电流
- 检测到柱塞移动故障、欠压或控制器过热时激发警报信号
- 符合 EN55011 A 类传导发射限制标准
工业
- L1 家用充电器
- L2 商用充电器
- L2 家用充电器
- Power conversion system (PCS)
- Power conversion system (PCS)
- UPS - 三相
- UPS - 三相
- UPS - 单相在线
- UPS - 单相在线
- UPS - 单相在线
- 三相无线电动汽车充电站
- 三相组串式逆变器
- 中央逆变器
- 冰箱和冷冻柜
- 制氧机
- 单相无线电动汽车充电站
- 单相组串式逆变器
- 咖啡机
- 微型逆变器
- 快速关断
- 患者监护仪血压模块
- 接触器和电源继电器
- 搅拌器、搅拌机和食品加工机
- 油烟机
- 油烟机
- 洗碗机
- 洗衣机和烘干机
- 液压/气动执行器驱动系统
- 炉灶面
- 烤箱
- 热泵逆变器板
- 燃料电池逆变器
- 牵引驱动器
- 电动汽车充电站电源模块
- 直流快速充电站
- 空气净化器和加湿器
- 空调室内机
- 空调室外机
- 飞行控制单元
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Current Controlled Driver for 24-V DC Solenoid With Plunger Fault Detection | 2014-11-5 | |||
白皮书 | Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper | 2015-6-12 |