TIDA-00288

4 端口 USB 3.0 集线器

TIDA-00288

设计文件

概述

这项经过验证的参考设计是一款符合 USB 3.0 标准的四端口集线器。该设计可在上游端口上提供同步 SuperSpeed 和高速/全速连接,并且能在下游端口上提供 SuperSpeed、高速、全速或低速连接。该集线器设计可为每个下游端口提供电源控制和过流保护。

特性
  • 完全符合 USB 3.0 标准的四端口集线器
  • 支持单个端口电源控制
  • 在上游端口和下游端口均提供 ESD 保护
  • 可以由总线供电,也可以由外部电源供电。
  • 支持作为 USB3.0 和 USB2.0 器件进行操作
  • 原理图、布局、测试数据和设计文档可轻松重复使用
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU614.PDF (2511 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRBT9.PDF (226 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBU1.ZIP (600 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC761.ZIP (306 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBU0.ZIP (462 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRBT8.PDF (158 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2546具有 CDP/SDP 自动切换功能的 USB 充电端口控制器和具有负载检测功能的 2.5A 电源开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22910A使能端低电平有效的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2003C高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的双通道 2A 负载 4.5-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD6E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的 6 通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
USB 集线器和控制器

TUSB80414 端口 5Gbps SuperSpeed USB 3.0 集线器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR10510采用 SOT-23 封装的 3V 至 5.5V、1A 降压直流/直流开关稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00288 4-Port USB 3.0 Hub Reference Design 2014-10-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频