TIDA-00275

汽车仪表组宽 Vin 电源设计

TIDA-00275

设计文件

概述

此 TI 参考设计是一种汽车仪表组宽 Vin 电源解决方案,包含一个带有集成 LDO 的宽 Vin 降压转换器。   还包含一个高效同步降压直流到直流转换器。另外还包含一个线性稳压器,旨在使 DDR 终端符合 JEDEC SSTL-2 和 JEDEC SSTL-18 规范。此仪表组电源解决方案已针对中端仪表组市场进行优化,整个解决方案支持 6.0V-40V 系统功能,可承受启动停止和负载突降情况。前端降压转换器 (TPS65320-Q1) 能够支持 4.5V 冷启动情况。

特性
  • 宽输入电压范围:6.0V - 40V,可承受启动停止和负载突降情况
  • 单片高压开关稳压器包含一个 40V 集成开关、一个功率 MOSFET 和一个 100kHz– 2.5MHz 开关频率可编程低待机电流 LDO
  • 采用 2mm × 2mm SON 封装的 3MHz 2A 降压转换器
  • 灌电流/拉电流电压稳压器将为 DDR 存储器提供 VTT 终端电压
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU663.PDF (1775 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRBZ4.PDF (24 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRBZ2.PDF (226 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC784.ZIP (540 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBZ5.ZIP (535 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRBZ3.PDF (292 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBZ1.PDF (380 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS65320D-Q1采用 280mA 自动拉电流 LDO 稳压器的汽车类 3.6V 至 36V、3.2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP2998-Q1用于汽车应用的 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00275 Test Results 2014-11-26
用户指南 TIDA-00275 Design Considerations 2014-11-26
应用简报 TIDA-00275 Overview 2014-11-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持