TIDA-00268

Thunderbolt™ 单端口外设参考设计

TIDA-00268

设计文件

概述

TI Thunderbolt™ 单端口外设参考设计已针对具有 20Gbps 带宽的 Thunderbolt 2 系统进行优化。此设计利用 TPS65980 电源管理单元,与离散式实施相比,可将 BOM 成本降低达 50%,将面积降低约 40%。此设计已在 Intel 针对自供电和总线供电的单端口 Thunderbolt 系统进行测试和认证。

特性
  • 经过测试和认证的 Thunderbolt 设计,适用于总线供电和自供电的外设
  • 提供低成本并且简单的优化设计
  • TPS65980 PMU 为所需的电源提供电力并提供系统控制信号
  • PCIe 连接器支持使用扩展卡实现快速原型设计
  • 提供设计指南和高级原理图
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU360.PDF (875 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU363.PDF (673 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR666.PDF (50 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR665.PDF (38 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR664.PDF (175 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

同相缓冲器和驱动器

SN74AHC1G126具有三态输出的单通道 2V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65980Thunderbolt™ 总线电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
电源电压监控器

TPS3700用于过压和欠压监测的高电压 (18V) 窗口电压检测器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74AUP1G17具有施密特触发输入的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AUP1T17低功耗、1.8/2.5/3.3V 输入、3.3V CMOS 输出、单路施密特触发缓冲器闸

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Thunderbolt Single-Port Design Outline Design Guide 2014-5-21
* 测试报告 TIDA-00268 Thunderbolt Single-Port Testing 2014-5-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持