TIDA-00263

隔离式自动极性 RS-485 收发器参考设计

TIDA-00263

设计文件

概述

该参考设计演示了一个隔离式 RS-485 总线节点,可自动校正由线路跨接故障引起的总线信号极性反转问题。此设计提供瞬变保护功能,保护信号路径不受 ESD、EFT 以及 IEC 61000 系列瞬态抗扰性标准中指定的浪涌瞬变的影响。隔离式直流/直流转换器利用推挽式转换器原理穿过隔离层提供电源。

特性
  • 6kV 峰值隔离
  • IEC 61000-4-2 高达 16kV
  • IEC 61000-4-4 高达 4kV
  • IEC 61000-4-5 高达 1kV
  • 数据速率高达 250kbps
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU420.PDF (652 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR821.PDF (105 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC492.ZIP (99 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR820.PDF (121 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7641FM四通道、3/1、150Mbps、默认输出低电平数字隔离器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD888总线极性借助 IEC-ESD 保护校正 RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS763具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Isolated Auto-Polarity RS-485 Transceiver (TIDA-00263 Verified Design) 2014-6-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持