TIDA-00209

电机驱动器的隔离式电流分流和电压测量参考设计

TIDA-00209

设计文件

概述

此参考设计使用 AMC130x 增强型隔离式 delta-sigma 调制器以及 AM437x Sitara™ ARM® Cortex® -A9 处理器,可在 PRU-ICSS 上实现 Sinc 滤波器。此设计让您能够评估这些测量值的性能:三个电机电流、三个逆变器电压以及直流链路电压。该参考设计中提供了固件来配置 Sinc 滤波器、设置调制器频率以及接收来自 Sinc 滤波器的数据。此外,还提供一个多功能运行时 GUI 来帮助用户验证 AMC130x 性能,并支持 Sitara™ 处理器中对 Sinc 滤波器参数进行的配置更改。

特性
  • 独一无二的 50mV 更低输入电压范围允许使用更小的分流电阻器,从而实现更低的成本和热损耗
  • 使用专有的可编程实时单元 (PRU-ICSS) 在 AM437x Sitara™ ARM® Cortex® -A9 处理器上实现 Sinc3 数字滤波器
  • 跨增强型隔离层进行精确测量:校准准确度为 ±0.2%
  • 使用 OSR 为 16 的 Sinc3 滤波器为短路保护实现快速 (<4uSec) 响应时间,从而不需要外部组件
  • 通过运行时 GUI 对调制器时钟、sinc 滤波器参数以及电流和电压波形进行全面的性能分析
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU755.PDF (9174 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDD7.ZIP (1472 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDD6.ZIP (211 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRDD9.ZIP (582 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC963.ZIP (9637 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDD8.ZIP (2388 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDD5.ZIP (762 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式 ADC

AMC1305M25±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1305M05±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2111.1nV/rtHz 噪声、低功耗、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

CDCLVC1108低抖动 1:8 LVCMOS 扇出时钟缓冲器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1304M05具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4376Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4377Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA826200μA 电源电流、36V 电源精密仪表放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC1304M25具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4378Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D 图形

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4379Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 图形

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Isolated Current Shunt and Voltage Measurement Kit for Motor Drives Using AM437x 2015-2-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持