TIDA-00207

符合 EN55011 标准,工业温度,10/100Mbps 以太网 PHY 砖型参考设计

TIDA-00207

设计文件

概述

此以太网 PHY 砖型参考设计使德州仪器 (TI) 客户能够采用 TI 工业以太网 PHY 收发器器件快速设计系统,并投放市场,完全符合 EN5501 A 类 EMI 要求。此参考设计中采用一个 50 引脚接口来连接基于 32 位 Cortex M4 处理器的控制器板。  该电路板采用小尺寸(2 英寸 x 3 英寸)设计,便于安装到现有产品中。 

此参考设计展示了 DP83848K 以太网 PHY 收发器器件的先进功能,支持10/100 Base-T,并符合 IEEE 802.3 标准。整个参考设计由单个电源供电(带板载稳压器 5V 或单独 3.3V)。以太网 PHY 收发器所需的所有其他电压均在内部产生。

特性
  • 符合 EN55011 A 类辐射发射要求
  • 低功耗 = 264 mW
  • 为 MII 接口配置的 DP83848K 以太网 PHY
  • 支持链路和活动的可编程 LED
  • 外部隔离变压器在 PHY 端采用共模扼流圈,以提高 EMI 和 EMC 性能
  • 4kV RD± 和 TD± 上提供 HBM ESD 保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU515A.PDF (6912 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAP3.PDF (334 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAP7.ZIP (288 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAP2.PDF (62 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAP4.ZIP (7252 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC646.ZIP (563 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAP6.PDF (2185 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRAP1.PDF (789 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83848M具有 25MHz 时钟输出和商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCE913具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83848T具有 25MHz 时钟输出和工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E1U06采用 SOT-23 和 SC70 封装的四路 0.8pF、5.5V、±15kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83848H采用 40 引脚 QFN 封装、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS754具有电源正常指示和使能功能的 2A、超低压降稳压器

数据表: PDF
以太网 PHY

DP83848Q-Q1汽车 2 级、10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83848K采用 40 引脚 QFN 封装且具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83848J采用 40 引脚 QFN 封装且具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

CDCLVC1102低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 EN55011-Compliant, Industrial Temperature 10/100-Mpbs Ethernet PHY Brick (Rev. A) 2015-1-23
技术文章 How Ethernet technology is shifting modern markets 40 years after its inception PDF | HTML 2015-7-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持