TIDA-00200
面向电池充电应用的 120V AC 输入·200W 交错反激式
TIDA-00200
概述
TIDA-00200 为需要 ~200W 输出功率级别和超精简物料清单的电池充电器应用提供了一种交错反激式拓扑。除了实际的电子元件外,冷却方面的工作也占了总体设计成本的大部分。该设计利用 LM5032 高压双路交错式电流模式控制器,在满载条件下实现了 90% 的出色效率,同时还能有效散热,减少了冷却方面的工作量。通常不需要风扇。使用更小尺寸的散热器可提高设计灵活性。
特性
- 输入:100V 至 120V +/- 10% 交流 50/60Hz
- 输出电压 21V(5 个锂离子电池),最高 9.5A 的充电电流
- 效率高达 90%
- 基于 LM5032 高压双路交错式电流模式控制器的交错反激式拓扑
- 可编程线路欠压锁定和逐周期电流限制
- 基于 TLC272 双路单电源运算放大器的反馈
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 120-V AC, 200-W, 90% Efficiency, Interleaved Flyback for Battery Charging (Rev. A) | 2016-5-12 |