TIDA-00193
具有集成 1.8V 电平转换功能的 RS-485 接口
TIDA-00193
概述
此电路演示了具有可选择的数据速率和灵活 I/O 逻辑电平的低功耗 RS-485 收发器。双输出 LDO 允许使用 1.8V 或 3.3V 接口逻辑电平运行。转换率选择引脚允许进行驱动器转换率控制,支持长距离低速数据传输 (250kbps) 或较短的总线长度高速数据传输 (20Mbps)。
特性
- 连接 1.8V 或 3.3V 逻辑电平
- 可选择的数据速率:250kbps 或 20Mbps
- 可将多达 256 个节点连接到总线
- 最大 16kV 的 IEC 61000-4-2 保护
- 最大 4kV 的 IEC 61000-4-4 保护
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00193 Test Results | 2014-3-25 |