TIDA-00191

具有增强的电流范围的电机电子过载继电器模拟前端

TIDA-00191

设计文件

概述

此参考设计是电子过载继电器的模拟前端 (AFE),用于监视和保护电机不受过流或欠流事件的损害。如果开发人员需要为工业应用中的灵敏交流电机设计过载继电器,那么此工具便是其理想选择。这种基于可编程增益放大器 (PGA) 的模拟前端旨在作为简单的评估平台,可实现准确的、行业领先的 10:1 全载电流 (FLA) 范围,并且可在 -10 至 +70°C 温度范围内重复。

特性
  • 10:1 的宽 FLA,显著减少手中所需的器件数
  • 在整个 10:1 测量范围(从无负载到锁定转子电流)实现 <2% 的电流测量精度
  • 具有 -10 至 +70°C 的环境不敏感性
  • 强大的设计,防止过驱条件下的相位反转,具有高静电放电 (ESD) 保护 (3-kV HBM)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU267.PDF (4180 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR488.PDF (97 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC345.ZIP (797 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC346.ZIP (6895 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR487.PDF (355 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS55010具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
MOSFET

CSD18537NKCS采用 TO-220 封装的单路、14mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)

PGA116具有 10 通道多路复用器的零漂移、100µV 偏移电压、12nV/√Hz 噪声、RRO(二进制增益)可编程增益放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4041B精度为 0.2% 的可调节精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
隔离式 RS-485 收发器

ISO117640Mbps、半双工、隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LM62具有 15.6mV/°C 增益的 ±2°C 模拟输出温度传感器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Analog Front End for Motor Electronic Overload Relays Design Guid 2014-3-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持