TIDA-00180

适用于位置编码器接口的具有可编程输出电压和保护的电源

TIDA-00180

设计文件

概述

此参考设计实现了具有可编程输出电压和创新智能电子保险丝技术的通用电源,可用于工业驱动器上的多标准位置编码器接口模块。电子保险丝提供浪涌电流和过流保护,以及用户可编程的过压和欠压保护,在整个工业温度范围内具有准确的限值。此设计满足 IEC61800-3 中针对 ESD、快速瞬变脉冲和浪涌而规定的 EMC 抗扰性要求。

特性
  • 电源设计满足具有数字或模拟接口的广泛位置编码器的不同电源电压要求
  • 提供 18V 至 36V 的宽输入电压范围(标称电压 24V)和高效率 (>80%)
  • 可编程输出电压介于 5V 至 15V 之间,在 300mA 负载电流时具有 <15mVpp 的纹波
  • 采用创新的电子保险丝技术、浪涌电流限制以及过流、过压和欠压保护来保护输出。保护限值在整个工业温度范围内保持恒定
  • 故障处理:在发生故障时断电,可通过使能引脚进行电源复位
  • 电源正常指示标志可用于诊断
  • 设计满足 IEC61800-3 中针对 ESD、EFT 和浪涌的 EMC 要求
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU533.PDF (4819 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRBA4.PDF (179 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRBA3.PDF (35 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBA6.ZIP (2913 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC702.ZIP (747 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBA5.PDF (1190 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRBA2.PDF (297 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54040A具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字电位器

TPL0401A-10具有 I2C 接口(地址 0101110)的 128 抽头单通道数字电位器

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

SN74CB3Q31253.3V、1:1 (SPST)、4 通道 FET 总线开关

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS24750具有用于外部阻断 FET 和闭锁功能的驱动器的 2.5V 至 18V、3mΩ、0.01A 至 12A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Power Supply With Programmable Output Voltage and Protection (TIDA-00180) 2014-10-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频