TIDA-00169

车用 TFT LCD 显示屏解决方案

TIDA-00169

设计文件

概述

此参考设计将 LVDS 视频解决方案用于汽车信息娱乐应用。突出了在没有将专用支持线路重新引入主机处理器的情况下的带触觉反馈的多点触摸、LCD 背光控制以及环境光感支持。此设计使用两个板实现。主电子电路板 SAT0059 上有解串器、微处理器、背光控制器、触觉驱动器以及电源。LCD 接口板 SAT0096 是特定 LCD 面板的物理和电子接口。它通过 Samtec 板至电路板连接器连接至 SAT0059 并为 LCD 面板、触摸屏、背光连接和触觉驱动器提供连接点。SAT0096 是为 Microtips UMSH-8596MD-20T 显示屏设计的。如果要使用不同的显示屏,则可能需要设计新的 LCD 接口板。

特性
  • 宽输入电压范围:电池外电源电压为 4.5V 至 40V
  • 通过 LVDS 进行所有视频和支持通信
    o 支持 24 位 RGB 视频
    o 用于多点触摸输入的 400Kbps 反向通道 I2C 连接
  • 触觉反馈
  • 最先进的 I2C/SPI 接口 LED 背光控制器,调光比 >10,000:1、开关频率 ~2.2MHz、混合调光以及安全和容错/功能
  • 可根据输入调节背光
    o 环境光传感器
    o LCD 和背光上的热敏电阻输入实现热保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU440.PDF (259 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU441.PDF (246 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR898.PDF (128 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR899.PDF (97 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR900.ZIP (2011 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDR901.ZIP (1309 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDR896.PDF (397 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR897.PDF (167 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

LP8860-Q1汽车类低 EMI 高性能 4 通道 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
压电式驱动器

DRV2667具有集成式 105V 升压转换器、波形存储器和 DAC 的压电式触觉驱动器

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UH925Q-Q1具有 HDCP 的 5 - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UH926Q-Q1具有 HDCP 的 5 - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22965-Q1具有可调节上升时间和输出放电功能的单通道、5.7V、4A、16mΩ 汽车负载开关

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM25011-Q1具有可调节限流功能的汽车类 6V 至 42V 宽输入电压、2A 恒定导通时间非同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00169 Overview 2014-7-17
* 测试报告 TIDA-00169 Test Results 2014-7-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频