TIDA-00128
低功耗、低噪声的断路器模拟前端设计 (ACB/MCCB-ETU)
TIDA-00128
概述
此参考设计旨在用于塑壳断路器 (MCCB) 电子跳闸单元。 这种基于运算放大器的设计用于对过流接地故障继电器进行电流监控。通过采用低成本运算放大器,此设计提供 ±10 % 的拾取 (A) 准确度和 0 至 -20% 的时间延迟 (s) 准确度。另外,此设计充分考虑严苛的环境条件,具有 -10 至 70°C 的环境不敏感性以及较高的电磁抗扰性等特性。最后,此设计的模拟前端无缝连接至 TI MSP430 MCU,可加快评估和缩短上市时间。
特性
- 拾取准确度 ±10 % 且时间延迟准确度 0 至 -20% 带来了更大的调节范围,实现最大限度的灵活性
- -10 至 +70°C 的环境不敏感性,适应全球设计和世界范围认可
- 出色的跳闸时间可重复性
- 宽输入直流/直流转换器,带有欠压和过流保护
- 自供电(CT 供电)电源,降低了 CT 负载和功率损耗
- 强大的设计,防止过驱条件下的相位反转,具有高静电放电 (ESD) 保护 (4-kV HBM)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | High-Precision Analog Front-End Amplifier and Peripherals for MCCB Design Guide | 2014-2-25 |