TIDA-00106
16 位 1MSPS 数据采集参考设计:具备隔离功能,可实现高压共模抑制
TIDA-00106
概述
该电路是一款高性能数据采集 (DAQ) 解决方案,适用于处理叠加在大共模偏移量(在直流至约 15kHz 频率范围内,测试共模偏移量最高达 155V 峰峰值)上的输入信号(最高 ±12V),此处共模偏移量以系统主电源的地电位为基准。共模抑制通过生成隔离电源实现,使模拟信号链可随输入共模信号浮动。模拟信号链包含一款高性能 16 位 1MSPS SAR ADC,该 ADC 具有集成模拟前端 (AFE),提供高输入阻抗和 ±12V 宽输入电压范围。相关应用领域包括带通道间隔离的 PLC 模拟输入模块、汽车电池组监控、交流电机驱动器中的功率监控以及热电偶测量。
特性
- 通过隔离功能实现 16 位、1MSPS、120dB CMRR、108dB THD 性能
- 隔离式数据采集,可实现高压共模抑制
- 隔离式电源设计
- 该设计便于注入高共模电压以开展测试
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Data Acquisition System for High-Voltage Common Mode Rejection Design Guide | 2016-3-1 |