TIDA-00098

AptinaTM 汽车摄像机模块

TIDA-00098

设计文件

概述

此参考设计是包含 Aptina 图像传感器和处理器以及 TI FPD-Link III 串行器的汽车摄像头模块解决方案。此模块采用来自 Aptina 的 AR0132AT 1.2Mp 图像传感器、 AP0101AT 图像信号处理器 (ISP) 以及来自德州仪器 (TI) 的 LM34919C、TPS62231 降压稳压器和 DS90UB913A-Q1 FPD-Link III。该组合提供紧凑的双板汽车摄像头解决方案。仅需一根同轴电缆进行摄像头数据/控制信号传输和输入电源。

特性
  • 完整的汽车摄像头模块参考设计
  • 小巧外形,两个 32x32mm 堆叠的板
  • 单个同轴电缆连接,通过一根同轴电缆传输输入电源和 FPD-Link III 信号
  • 从 4.7V 到 42V 的宽操作范围,适用于 12V 汽车电池系统
  • Aptina AR0132AT 1.2Mp 图像传感器、AP0101AT 图像信号处理器
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU239.PDF (725 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR426.PDF (207 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR428.PDF (212 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC295.ZIP (444 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC296.ZIP (473 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR424.PDF (67 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR422.PDF (105 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR423.PDF (180 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM34919C-Q1汽车类 4.5V 至 50V 宽输入电压、600mA、2.6MHz 超小型恒定导通时间非同步降压稳压器

数据表: PDF
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB913A-Q125MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00098 Test Results 2014-2-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持