TIDA-00094

具有可变增益放大器的四通道 250Msps 数字转换器参考设计

TIDA-00094

设计文件

概述

此参考设计展示了一种具有宽输入范围的四通道 14 位 250Msps 数字转换器,采用了 LMH6881 可编程差动放大器和 ADS4449 四通道 14 位 250Msps ADC。此组合允许大约 1 Vpp 至 100 uVpp(4 dBm 至 -75 dBm)的输入电压范围,同时维持 6 dB 的最低 SNR。此设计针对交流和直流耦合应用展示了性能与输入频率之间的关系。讨论了用于共模电压、电源和接口的各种选项,这些选项经过测量,满足各种应用的要求。显示了抗混叠滤波器示例以及它们所提供的性能改进。

特性
  • 6dB 至 26dB 增益范围支持 100 uVpp 至 1 Vpp 的宽输入电压范围
  • 允许单端或差动输入源
  • SFDR > 77 dBFs,SNR > 71 dBFS
  • 交流和直流耦合接口的示例
  • 展示抗混叠滤波器设计和性能增益
  • 讨论了为实现最佳性能而需考虑的共模电压注意事项
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU174.PDF (542 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDZ9.PDF (305 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA30.ZIP (1596 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRDZ8.PDF (179 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A80具有低 IQ 和使能功能的 1A、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62420具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
射频可变增益放大器 (VGA)

LMH6881具有增益控制的 2.4GHz 可编程差动放大器

数据表: PDF | HTML
射频可变增益放大器 (VGA)

LMH6882具有增益控制的 2.4GHz 双路可编程差动放大器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADS4449四通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Quad-Channel 250-Msps Digitizer With Variable Gain Amplifier Design Guide 2014-3-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持