TIDA-00091

4 类 - 宽输入范围 15W 以太网供电 (PoE) 转换器

TIDA-00091

设计文件

概述

4 类 – 宽输入范围的 15W 以太网供电 (PoE) 转换器参考设计用作评估模块,供用户为 IP 安全摄像机应用开发最终产品。此参考设计已针对其宽输入电压范围进行优化;可从适配器输入(10.8 至 57-VDC 或 18 至 32-VAC)或以太网供电实现 12-V,1.25-A (15-W) 的输出电源。宽输入电压范围使得此设计与使用 12/24 VDC 或 24 VAC 辅助电源的传统应用相兼容。

特性

• 输入电压范围 10.8 至 57 VDC、18 至 32 VAC 或 PoE
• 12-V,1.25-A 输出
• 隔离型反激式,具有同步整流器以实现高效率
• 使用 TPS23756 高功率 PoE 接口和 DC/DC 控制器
• 支持 IEEE 802.3at 标准中规定的 4 类硬件

输出电压选项 TIDA-00091.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1.25
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Synchronous^POE
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU190.PDF (3521 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR391.PDF (351 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR392.ZIP (28 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU217.PDF (336 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDU218.PDF (296 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC271.ZIP (382 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC272.ZIP (1834 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDU216.PDF (1382 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS23756具有反激式/正激式直流/直流控制器和 12V 至 57V 适配器支持的 4 级 PoE PD

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Class-4 Wide-Input-Range 15-W Power over Ethernet (PoE) Converter Design Guide 2014年 1月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频