TIDA-00088
针对 TI 的 ONET 部件、采用 10G SFP+ LR 光纤模块兼容尺寸的完整参考设计
TIDA-00088
概述
此德州仪器 (TI) 参考设计旨在演示 ONET1151L 激光驱动器、ONET8551T 高增益互阻抗放大器 (TIA) 和 ONET1151P 限幅放大器的光学性能。此参考设计提供与 10.3125Gbps SFP+ LR 光学模块兼容的小巧规格,采用 SFP+ 主机板和用户友好型 GUI,可帮助客户缩短评估时间。除各种 ONET 器件之外,该参考设计还包括一个 MSP430FR5728 微控制器(MCU,用于控制设置)和一个高效率 MicroSiP 降压转换器 TPS82693(用于为集成电路提供 2.85V 电源以降低模块功率损耗)。
特性
- 启用 <1W 10GBASE LR SFP+ 收发器
- 降低组件功耗 (<1W)
- 低电源电压 (2.85V)
- 接收器和发送器均具有高掩模裕量
- 减少客户评估时间
- 包括 SFP+ 主机板和用户友好型 GUI
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00088 Test Results | 2014-3-5 |