TIDA-00079
TIDA-00079 - 高效率 IP 摄像机电源模块设计
TIDA-00079
概述
此 IP 摄像机电源模块是一种高效电源解决方案,可在 1 类 PoE 功率级别实现高性能 1080p 操作。这种用在低功率 DM385-AR331 IP 摄像机中的创新电源模块依赖 TPS5432 等同样非常经济实惠的高效转换器。因此,TI 能够提供一种在实现高性能的同时将系统功率降低到行业顶级的解决方案。
特性
- 在 1080p IP 摄像机中实现 1 类 PoE 系统功率
- IP 摄像机解决方案功率低至 2.2 瓦即可达到 1080p30(其输入为 5 伏)
- 采用 5 伏工作模式时,效率达 90%。采用 PoE 工作模式时,效率达 78%。
- 更低的系统发热可简化封装设计
- 与许多 PMIC 解决方案相比更具成本效益
输出电压选项 | TIDA-00079 | TIDA-00079.1 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 36 | 36 |
输入电压(最大值)(V) | 57 | 57 |
输出电压(标称值)(V) | 5 | 5 |
Iout(最大值)(A) | 2 | 2 |
输出功率 (W) | 10 | 10 |
隔离/非隔离 | Isolated | Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync^POE |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | High-Efficiency IP Camera Power Module Design Guide | 2014-1-16 |