TIDA-00075
高带宽和高电压任意波形发生器前端
TIDA-00075
概述
此设计显示如何将活动接口用于 DAC5682Z 的电流接收器输出 - 这类典型应用包括任意波形发生器的前端。EVM 包括用于数模转换的 DAC5682Z、用于演示使用宽带宽运算放大器实现活动接口的 OPA695 以及用于展示具有大电压摆幅的运算放大器的 THS3091 和 THS3095。板上还包括用于生成时钟的 CDCM7005、VCXO 和基准以及用于电压调节的线性稳压器。通过 USB 接口和 GUI 软件实现与 EVM 的通信。
特性
- 高性能任意波形发生器前端的示例
- 使用 DAC5682Z 生成宽带信号
- 使用 OPA695 提供 1 个宽带高性能输出,能够驱动 50 欧姆负载
- 使用 THS3095 提供高电压输出,最大 30Vpp
- 采用 TSW1400 和 HSDC Pro 信号发生器软件的简单评估平台
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Wide-Bandwidth and High-Voltage Arbitrary Waveform Generator Front End | 2013-9-3 |