TIDA-00074

宽带射频-数字复杂接收器反馈信号链

TIDA-00074

设计文件

概述

这是一个宽带复杂接收器参考设计和评估平台,非常适合用作发送器数字预失真的反馈接收器。EVM 信号链非常适合高中频 (IF) 复杂反馈应用,其中包含一个复杂解调器、TI 的 LMH6521 双通道 DVGA 和 ADS5402 12 位 800-MSPS 双通道 ADC。通过修改板载滤波器组件,可针对各种频率规划配置该信号链。EVM 还包括 TI 的 LMK04808 双 PLL 时钟抖动清除器和发生器,用以提供板载低噪音计时解决方案。可通过 GUI 或通过具有 FPGA 的高速连接器控制 LMH6521 DVGA 增益。

特性
  • 完整的射频/数字复杂宽带接收器转换解决方案
  • 可以对高达 800MHz 的连续频谱进行采样
  • 从 1800M 至 2400M 的射频输入默认配置,可在 700M 至 3GHz 之间进行选择
  • 用于增益控制的板载 DVGA
  • 搭载 TSW1400 和 HSDC Pro 分析软件的简单评估平台
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU127.PDF (352 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR581.ZIP (2755 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR579.PDF (138 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC404.ZIP (849 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR580.ZIP (2976 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLAR071.ZIP (5031 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR578.PDF (119 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A80具有低 IQ 和使能功能的 1A、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS767具有使能和复位延迟功能的 1A、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、32mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADS5402双通道、12 位、800MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF
射频可变增益放大器 (VGA)

LMH6521高性能双通道 DVGA

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04803具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

SN65LVDS1002Gbps LVDS、LVPECL 和 CML 转 LVDS 缓冲器、中继器和转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TSW1266 Wideband RF-to-Digital Complex Receiver-Feedback Signal Chain 2013-9-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持