TIDA-00072

宽带数字射频发送解决方案

TIDA-00072

设计文件

概述

TSW308x 是能够生成 600 MHz 连续射频频谱的宽带数字/射频转换传输解决方案的设计示例。此系统提供演示了如何使用 DAC34x8x、TRF3705 IQ 调制器和 LMK0480x 来实现目标。此参考 EVM 耦合了可在射频下产生任意窄带和宽带信号的信号发生器,如 TSW1400EVM。此设计中提供了如何产生符合标准的 WCDMA 测试信号的配置示例。

特性
  • 完整的数字/射频转换传输解决方案
  • 高达 600MHz 连续信号带宽
  • 300MHz 至 4GHz 射频信号合成
  • 板载射频放大器和衰减器
  • 搭载 TSW1400 和 HSDC Pro 的简单评估平台
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU128.PDF (1482 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR525.PDF (163 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC369.ZIP (3216 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR524.PDF (149 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62290采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04806具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62420具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC3484四通道 16 位 1.25GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
IQ 调制器

TRF3705300MHz 至 4GHz 正交调制器

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC34H84四通道 16 位 1.25GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
高速 DAC (> 10MSPS)

DAC34SH84四通道 16 位 1.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TSW308x Wideband Digital to RF Transmit Solution Design Guide 2013-9-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持