TIDA-00061
冗余 CAN 参考设计
TIDA-00061
概述
该参考设计展示了如何在物理层实施冗余(并行)CAN 以实现功能安全性。其中包括两个 SN65HVD257 CAN 收发器以及可确保两个收发器收到相同数据的额外逻辑。
特性
- 较短的传播延迟和快速的循环次数
- 故障输出引脚
- I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
- TXD 和 RXD 主计时功能
- HBM ESD 保护超过 12kV
- 该参考设计可进行订购
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00061 Test Results | 2013-9-26 |